Julkaise tuotteesi
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
    BLUCHER

    Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

    Series BT6 AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain, 6in.(160mm) wide x (specify) long, with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteseriesbt6
    • TuoteperheChannel
    • TuoteryhmäTrench Drains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusObjekti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 27 00
    • OmniClass-nimikeFloor Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka