Julkaise tuotteesi
Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)
BLUCHER

Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)

BTV6 Series AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain with surface membrane clamp for vinyl flooring, 6in.(160mm) wide with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteseriesbtv6
  • TuoteperheChannel
  • TuoteryhmäTrench Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka