Julkaise tuotteesi
Socket Deck Penetrations with Welding Sleeve
BLUCHER

Socket Deck Penetrations with Welding Sleeve

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Tekniset tiedot
  • Size(s): 
    1 1/2 - 4 in. (40 - 110mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSocket-Deck-Penetrations-with-Welding-Sleeve
  • TuoteperheMarine Fittings
  • TuoteryhmäDeck Penetrations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka