Julkaise tuotteesi
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
    Arkistoitu

    Roof system for clay tile Portoghese Flexa

    Portoghese Flexa is a clay tile from Italy which allows to adapt to different battens widths. This flexibility of installation enables installers to adapt to the particularities of roofs. The tiles are available in traditional colours. See the Italian version for more information.
    Tekniset tiedot
    • See the Italian version for complete information.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetegole-braas-portoghese-flexa
    • TuoteperheRoof tiles
    • TuoteryhmäBraas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)261
    • Leveys (mm)447
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)3.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_95_40
    • Uniclass 2015 -kuvausInterlocking tile roofing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Roof Tiles
    • OmniClass-numero23-13 39 17 11
    • OmniClass-nimikeClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings