Julkaise tuotteesi
Tradition Plus side flashing rh
Arkistoitu

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Tekniset tiedot
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • TuoteperhePitched Roof Tile System
  • TuoteryhmäAeroDek Tradition Plus
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1250
  • Leveys (mm)143
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiRoofing materials
  • UNSPSC-koodi301515
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_93_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal tile verge fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 32 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Roof Tiles
  • OmniClass-numero23-13 39 17 15
  • OmniClass-nimikeMetal Roof Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings