Julkaise tuotteesi
Legacy Roof System
Legacy Roof System
    Arkistoitu

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Tekniset tiedot
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelegacy-mineral_7780059_my
    • TuoteperhePitched Roof Tile System
    • TuoteryhmäLegacy Mineral
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2023-02-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)330
    • Leveys (mm)420
    • Syvyys (mm)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Valmistettu:Malesia
    • Nettopaino (kg)5.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 -kuvausConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete Roof Tiles
    • OmniClass-numero23-13 39 17 13
    • OmniClass-nimikeConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings