Julkaise tuotteesi
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Arkistoitu

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Tekniset tiedot
  • See the Italian version for complete information.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetegole-wierer-coppo-del-borgo
  • TuoteperheRoof tiles
  • TuoteryhmäWierer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)7.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiRoofing materials
  • UNSPSC-koodi301515
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_95_40
  • Uniclass 2015 -kuvausInterlocking tile roofing systems
  • OmniClass-numero23-13 39 17 11
  • OmniClass-nimikeClay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings