Julkaise tuotteesi
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range.The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls
    Tekniset tiedot
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • TuoteperheFLAT ROOF
    • TuoteryhmäWATERPROOFING
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)152
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBitumen
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)5.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoll roofing
    • UNSPSC-koodi30151501
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
    • OmniClass-numero23-13 39 23
    • OmniClass-nimikeFlat Roofing
    • CSI UniFormat II -koodiB1020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa