Julkaise tuotteesi
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    The Teranap JS Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls

    Tekniset tiedot
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTeranap-JS
    • TuoteperheFLAT ROOF
    • TuoteryhmäWATERPROOFING
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-11-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)4
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)8000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBitumen
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)40
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing membranes
    • UNSPSC-koodi30151505
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Waterproofing
    • OmniClass-numero23-13 25 17 13
    • OmniClass-nimikeSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II -koodiB30
    • CSI UniFormat II -nimikeROOFING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa