Julkaise tuotteesi
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRoof-System-TectumPro-T320-100-Gredos-Teide-Guadarrama
    • TuoteperhePITCHED ROOF
    • TuoteryhmäWATERPROOFING AND INSULATION
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)205
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)49
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • CSI UniFormat II -koodiB1020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction