Julkaise tuotteesi
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRoof-System-TectumPro-T397-100-Duna
    • TuoteperhePITCHED ROOF
    • TuoteryhmäWATERPROOFING AND INSULATION
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • CSI UniFormat II -koodiB1020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction