Julkaise tuotteesi
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top

    Green roof system on a PVC 1 layer membrane system with a steel substrate insulated with EPS and mineral wool, topped with sedum.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm
    7 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    8 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSTL_EPS_1-6mm-PVC_9010035
    • TuoteperheWater Proofing Membrane
    • TuoteryhmäGreen Roof Mono Layer PVC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-20
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 31
    • OmniClass-nimikeRoof Membranes