Julkaise tuotteesi
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete

    Bitumen 2 layer membrane system on a non-exposed roof with a concrete substrate
    insulated with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - EPS - Thickness - 270.0mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    5 - Base Bitumen - Icopal Base - Thickness - 2.7mm
    6 - Top Bitumen - Icopal Top - Thickness - 3.8mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConc_EPS_2-layer_9010023
    • TuoteperheWater Proofing Membrane
    • Tuoteryhmä2 Layer Bitumen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBitumen
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 31
    • OmniClass-nimikeRoof Membranes