Julkaise tuotteesi
Membrane 5 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated
Icopal

Membrane 5 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5
4. 2 x Akvaden Byggfolie, vapour layer
5. Concrete

Tekniset tiedot
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete.
    System can be used on concrete substrate.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemembrane-5-betong-betong
  • TuoteperheWater Proofing Membrane
  • TuoteryhmäBuilt in system
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-17
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31 11
  • OmniClass-nimikeSingle Layer Roof Membranes