Julkaise tuotteesi
Mono PM 1-layer system, pipe boot
Mono PM 1-layer system, pipe boot
Mono PM 1-layer system, pipe boot
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, pipe boot

    1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on troughed sheet and insulated with mineral wool:
    1. Substrate: Troughed sheet
    2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
    3. Heat insulation:
    1-layer Mineral wool
    2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
    3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
    4. Mechanical fastener: Telescopic
    5. Membrane flange: Membrane 3
    6. Pipe boot
    7. Roofing felt: Mono PM, mechanical fastened and welded seams
    8. Hose clamp
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Tekniset tiedot
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemono-pm-1-layer-system-pipe-boot
    • TuoteperheWater Proofing Membrane
    • TuoteryhmäSingle ply system
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-12-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBitumen
    • Toissijainen materiaaliMineraalivilla
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusKatto
    • ETIM-koodiEG020300
    • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30_72
    • Uniclass 2015 -kuvausReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 52 16.14
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 31 11
    • OmniClass-nimikeSingle Layer Roof Membranes