Julkaise tuotteesi
Mono PM 1-layer system, stand gutter
Icopal

Mono PM 1-layer system, stand gutter

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on troughed sheet and insulated with mineral wool:
1. Substrate: Troughed sheet
2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
3. Heat insulation:
1-layer Mineral wool
2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Telescopic
5. Detail: Rainwater outlet
6. Roofing felt: Mono PM, mechanical fastened and welded seams
7. Detail: Stand gutter
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Tekniset tiedot
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemono-pm-1-layer-system-stand-gutter
  • TuoteperheWater Proofing Membrane
  • TuoteryhmäSingle ply system
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Toissijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30_72
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 52 16.14
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31 11
  • OmniClass-nimikeSingle Layer Roof Membranes