Julkaise tuotteesi
Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Steel, Sedum Top
Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Steel, Sedum Top

    Green roof system on a bitumen 1 layer membrane with a steel substrate insulated with mineral wool, topped with sedum
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 270.0mm
    5 - Bitumen - Icopal Mono PC - Thickness - 4.2mm
    6 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    7 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSTL_Sedum_Min-Wool_1-layer_9010028
    • TuoteperheWater Proofing Membrane
    • TuoteryhmäGreen Roof Mono Layer Bitumen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBitumen
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 31
    • OmniClass-nimikeRoof Membranes