Julkaise tuotteesi
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Wood
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Wood
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Wood

    Bitumen 1 layer membrane system on an exposed roof with a wood substrate insulated with mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Wood Substrate - Thickness - 18.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - Mineral Wool - Thickness - 300.0mm
    4 - Bitumen - Icopal Mono PC - Thickness - 4.2mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWood_Min-Wool_1-layer_9010002
    • TuoteperheWater Proofing Membrane
    • TuoteryhmäMono Layer Bitumen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBitumen
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 31
    • OmniClass-nimikeRoof Membranes