Julkaise tuotteesi
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    The Advanced Contour Roof System from BMI Monier Malaysia offers a contemporary outlook while its Kilat Tech gives a glossy and shiny finish that you desire. 

    Tekniset tiedot
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteadvanced-contour_7780053_my
    • TuoteperhePitched Roof Tile System
    • TuoteryhmäAdvanced Contour
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2024-05-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)330
    • Syvyys (mm)73
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Valmistettu:Malesia
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 -kuvausConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete Roof Tiles
    • OmniClass-numero23-13 39 17 13
    • OmniClass-nimikeConcrete Roof Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Aasia