Julkaise tuotteesi
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Do you like sleek and modern? Then Bretagne is perfect. This is a quirky pan roof tile and not your average roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Tekniset tiedot
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebretagne_7770103_nl
    • TuoteperhePitched Roof Tile System
    • TuoteryhmäBretagne
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2024-06-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)244
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • ETIM-koodiEC003150
    • ETIM-nimiRoof tile
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Roof Tiles
    • OmniClass-numero23-13 39 17 11
    • OmniClass-nimikeClay Roof Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat