Julkaise tuotteesi
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
    Monier

    Franche Comte

    4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)


    Low profile large cast. 
    A large, seamless cast. 
    Precision contoured. 
    Fitting tolerance for flexible installation. 
    Curved drainage area.

    Tekniset tiedot
    • Type: Embossed interlocking clay tile, large cast, double interlocking, double overlap. Number of tiles per m2: 12.2 to 13. Unit weight: ≈ 3.4 kg. Weight per m2: ≈ 42.8 kg. Overall length: ≈ 44 cm. Overall width: ≈ 26.5 cm. Useful width: from 21.7 to 22.1 cm. Batten gauge: from 35.6 to 37 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof): 30% / 16°70’. Longitudinal fitting tolerance: 1.4 cm. Transversal fitting tolerance: 0.4 cm. Linear metre of batten/m2: from 2.7 to 2.8 lm. Installation: Laid with butt joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 300. Pallet weight: 816 kg. Production site: Roumazières plant.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefranche-comte_7770120_fr
    • TuoteperheToitures en pente
    • TuoteryhmäFranche-Comte
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2021-03-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)440
    • Leveys (mm)265
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)3.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Roof Tiles
    • OmniClass-numero23-13 39 17 11
    • OmniClass-nimikeClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB30
    • CSI UniFormat II -nimikeROOFING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska