Julkaise tuotteesi
mod system - config 1 - Divider with banquette seating
Bo&Ko

mod system - config 1 - Divider with banquette seating

The fully modular furniture system from Bo&Ko! 

Get the look and feel of joinery, but with the ease of specification and assembly of furniture. 

Manufactured from scratch in England

Tekniset tiedot
  • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. 

    Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemod-system-config-1
  • TuoteperheMod System
  • TuoteryhmäDivider
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1820
  • Leveys (mm)5400
  • Syvyys (mm)700
Linkit
Liittyviä
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistojen tilanjakajat ja sermit

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta