Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
bobi/products/4663a1c2-6395-4f8e-b818-6fdcc9edff15
Koti
Luokat
Kalusteet
Posti & postilaatikot
Bobi Duo
Saatavana Yhdysvallat
Bobi
Seuraa
Bobi Duo
The BOBI DUO - two extra large letterboxes in one. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
duo
Tuoteperhe
BOBI Letterboxes
Tuoteryhmä
Duo
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-11-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
800
Leveys (mm)
320
Syvyys (mm)
350
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-duo-en-gb
Asennusohjeet
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-duo-en-gb
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Polyesteri
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Nettopaino (kg)
13
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Posti & postilaatikot
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Cabinetry
UNSPSC-koodi
301618
Samankaltaisia tuotteita
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
Lataa
Salsbury Industries
4350 Series Mail Chest
Lataa
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-7 Door High Units
Lataa
Salsbury Industries
3800 Series Surface Mounted 4C Horizontal Mailboxes - 11 Door High Units
Lataa
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-5 Door High Units
Lataa
Salsbury Industries
3700 Series Recessed Mounted 4C Horizontal Mailboxes - Rear Loading - 11 Door High Units
Lataa