Julkaise tuotteesi
Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

The Crocodile´s most obvious function is as a staircase, which enhances the strength and balance of the child. When turned upside down you have an angled surface with a see saw function and the child can walk/lie on its entire straight surface. The Crocodile has three seating levels for the small child and it is splendid for the social dimension that 2-3 children can sit together on the same piece of furniture.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecrocodile
  • TuoteperheKIds furniture
  • TuoteryhmäTumbling Animals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-12-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)240
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaahtomuovi
  • Toissijainen materiaaliVaahtomuovi
  • Suunniteltu:Afganistan
  • Valmistettu:Afganistan
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56