Julkaise tuotteesi
16-Series
16-Series
16-Series
    Bocci

    16-Series

    16 is formed by sequentially pouring three separate layers of molten glass – in varying opacities – on a horizontal plane. Each layer responds to the indeterminate shape of the previous pour to create a uniquely layered whole. Two of these pieces are then attached and illuminated with an internal LED lamp.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite16
    • TuoteperheElectrical equipment
    • TuoteryhmäCeiling lamps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-12-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps
    • CSI UniFormat II -koodiE10
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT