Julkaise tuotteesi
900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

4.6 / 5 tähteä4.6(9 arvostelua)
WET ALARM VALVE FOR SPRINKLER SYSTEM
Tekniset tiedot
  • FIREFLOW® model WET-1000 Wet Alarm Valve - CE approved Features: - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150. - Ductile Iron valve body for low weight & high strength. - Water pressure rating 175 PSI / 12 bar. - Simple and easy access for clapper maintenance. - All internal parts can be inspected without removing the valve from the system. - External by-pass to avoid false alarm. - Valve body painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteart-900-wet-alarm-valve
  • TuoteperheSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • TuoteryhmäAlarm valves/Valvole di allarme
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Sprinklerijärjestelmät

Alueellinen saatavuus

Eurooppa