Julkaise tuotteesi
919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

4.6 / 5 tähteä4.6(9 arvostelua)
UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - 1/2" - 3/4"
Tekniset tiedot
  • UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteart-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • TuoteperheSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • TuoteryhmäSprinkler heads/Testine sprinkler
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Sprinklerijärjestelmät

Alueellinen saatavuus

Eurooppa