Julkaise tuotteesi
Carmo - 412-9040
BoConcept

Carmo - 412-9040

The modern Carmo sofa is a real show-stopper with its cubic look, perfectly accentuated by exclusive piping details. Don’t be fooled by the straight lines, this sofa is a dream to sit on. While keeping the 2 seater look, this comfortable 2.5 seater sofa has wider seats for extra comfort.


Tekniset tiedot
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    70 kg

    Width

    222 cm

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Item number

    416125016094

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCarmo-412-9040
    • TuoteperheCarmo
    • TuoteryhmäSofa
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas