Julkaise tuotteesi
4号底版2120x262

4号底版2120x262

単位:(ミリメートル)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4_baseplate2120x262
  • Tuoteperheコンクリート二次製品
  • Tuoteryhmä下水道マンホール
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2021-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)262
  • Leveys (mm)2120
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Vesi

Alueellinen saatavuus

Aasia
Japani
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä