Julkaise tuotteesi
Emerge Billow
Emerge Billow
Emerge Billow
Emerge Billow
Emerge Billow
Emerge Billow
Emerge Billow
    Bolon

    Emerge Billow

    Shifting hues of green meet the eye as wild grass billows. Daylight transports this new neutral to brilliant discoveries in every corner of the spectrum.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Tekniset tiedot
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER112002
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  112014
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteemerge-billow
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäEmerge
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusFloor