Julkaise tuotteesi
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
    Bolon

    Bolon by Jean Nouvel Design No.6

    Handmade, industrial flooring with architectural sensibilities and a linear design that amplifies spatial geometry – No 6’s colour palette features light grey in two shades.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Tekniset tiedot
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106014
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNo_6
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäBolon by Jean Nouvel Design
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCarpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17
    • OmniClass-nimikeCarpet Flooring