Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Ceiling loudspeaker 6W

Yksilöity viite: ceiling_loudspeaker_6W
Brändi: Bosch Security and Safety Systems
Tuoteperhe: Communication devices
Tuoteryhmä: Loudspeakers
Julkaisupäivä: 2017-10-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Voice alarm loudspeakers are specifically designed for use in buildings where performance of systems for verbal evacuation announcements is governed by regulations. The LBC 3086/41 is designed for use in voice alarm systems.
The LBC 3087/41 is designed for use in voice alarm systems and is compliant with British standard BS 5839-8.

Ceiling loudspeaker LBC3086/41
Ceiling loudspeaker, 6 W, integrated circular metal grille, mounting-ring with three spring-loaded ceiling clamps and bayonet loudspeaker mounting, white RAL 9010.
Order number LBC3086/41

Ceiling loudspeaker LBC3087/41
Ceiling loudspeaker, 6 W, integrated circular metal grille, screw mounted with 3 white screws (included), white RAL 9010.
Order number LBC3087/41

Accessories
METAL FIRE DOME FOR 3086
Metal fire dome for LBC 3086/41 ceiling loudspeaker, flame red RAL 3000.
Order number LBC3081/02


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Elektroniikka - Tiedonsiirto
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands