Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
bossini/products/a0efd1f6-38c4-4cdb-97fc-5280c53501eb
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
H38909 Dream 4 Sprays
Saatavana Yhdysvallat
Bossini
Seuraa
Arkistoitu
H38909 Dream 4 Sprays
Dream/4 Shower head four functions with RGB LED Lights, low voltage transformer, Control keyboard for Cromotherapy and flexible water connection. False ceiling installation
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
H38909-Dream-4-Sprays
Tuoteperhe
Showersets
Tuoteryhmä
Shower thermostat
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-06-30
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
83
Leveys (mm)
470
Syvyys (mm)
570
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h38909-dream-4-sprays-rgb-cromotherapy
Asennusohjeet
http://www.bossini.it/uploads/product/instructions/2MXFI01760004_H38905-9_15-19%20DREAM%204GETTI%20cn%20LED.pdf
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=vBZH-nvWMt8
Tekninen kuvaus
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H38909.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Showers
UNSPSC-koodi
30181503
Samankaltaisia tuotteita
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Lataa
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Lataa