Julkaise tuotteesi
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
    Bossini
    Arkistoitu

    I00591 Syncro-Rain

    The shower head Syncro-Rain, an horizontal panel with a manual command which delivers three different sprays. Experience water in its natural form: as a wide rain shower, rain or concentrated in powerful waterfall. The Syncro shower head allows for single supply with ready mixed water that greatly simplifies installation and allows you to use the wall mounts already in place, making it even easier to restore the shower environment.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteI00591-Syncro-Rain
    • TuoteperheShowersets
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)294
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503