Julkaise tuotteesi
Ardaflex TOP2
BOSTIK

Ardaflex TOP2

Highly flexible and dust-reduced multi-adhesive mortar, after adding water, Ardaflex Top² is a ready-to-use, hydraulically hardening, highly flexible thin, medium and fluidized bed mortar with very good processing properties, high initial adhesion and universal application possibilities. The set adhesive mortar is durable, frost-resistant and of high ductility.
Tekniset tiedot
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteArdaflex-TOP2
  • TuoteperheTilling systems
  • TuoteryhmäTiling adhesives
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-01-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Pohjustus
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_06_55
  • Uniclass 2015 -kuvausMultilayer flooring
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 11 13
  • OmniClass-nimikeFloor Underlayments
  • CSI UniFormat II -koodiB1010
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction