Julkaise tuotteesi
Ardaflex Ultimate
BOSTIK

Ardaflex Ultimate

Multifunctional lightweight adhesive. The variably adjustable Ardaflex Ultimate is hydraulically hardening, highly flexible and extra light with very high initial tack, multifunctional applications and very high stability with extreme deformability. Ardaflex Ultimate is not only incredibly light, but also perfectly balanced and supple to work with.
Tekniset tiedot
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteArdaflex-Ultimate
  • TuoteperheTilling systems
  • TuoteryhmäTiling adhesives
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-01-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Pohjustus
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_06_55
  • Uniclass 2015 -kuvausMultilayer flooring
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 11 13
  • OmniClass-nimikeFloor Underlayments
  • CSI UniFormat II -koodiB1010
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction