Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Carpet Tiles systems for UK market

Yksilöity viite: carpet-tile-uk
Brändi: BOSTIK
Tuoteperhe: Flooring systems
Tuoteryhmä: Carpet Tiles
Julkaisupäivä: 2019-01-09
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Kokoonpano (useita objekteja)
Lataa (6)

The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring. 

Systems only available for English market : 

SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK 

Primers are based on emulsion of acrylic copolymer resins modified in aqueous phase, the self-leveling compounds and tiling adhesives formulated with cement and must be mixed with water before application.


Materiaali pääasiassa: Fibre-felt
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Lattiat - Lattiajärjestelmät
IFC-luokitus: Floor
UNSPSC-nimi: Flooring
UNSPSC-koodi: 301617
Uniclass 1.4 Koodi: L83121
Uniclass 1.4 Kuvaus: Floor units
Uniclass 2.0 Koodi: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Kuvaus: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Kuvaus: Multilayer flooring
NBS Reference Koodi: 65-72-55
NBS Reference Kuvaus: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 17
KaikkiLuokat Otsikko: Carpet Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Nimi Arvo
Thickness 1 mm — 20 mm

BIMobject®