Julkaise tuotteesi
Double French door
Double French door
Double French door
    Bouvet

    Double French door

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
    Aluminium/PVC composite double French door Monobloc or lintel shutter option (above 100mm internal insulation) Only for NEW construction : insulation thickness from 60 to 200mm Invisible draining system from outside Double or triple glazing Insulated glazing with black spacer and argon filling
    Tekniset tiedot
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash Accessible threshold option
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemixte-alu-pvc-frappe-2v-pf
    • TuoteperheColoriance+
    • TuoteryhmäPorte-fenêtres
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 19
    • OmniClass-nimikeComposite Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka
    Ranska
    Guadeloupe
    Martinique