Julkaise tuotteesi
ALFA 2.0
ALFA 2.0
ALFA 2.0
    BP2

    ALFA 2.0

    ALFA 2.0 is all about harmony. The wave-shaped cut (3D Cutting) effectively conceals the joint between the sheets and the lightweight two-module design makes installation and transport easier.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Tekniset tiedot
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 53/58 mm
      Height of forming: 30/35 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitealfa-20
    • TuoteperheROOF PANEL
    • TuoteryhmäROOF PANEL
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-01-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)58
    • Leveys (mm)1183
    • Syvyys (mm)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari