Julkaise tuotteesi
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
    BP2

    BAVARIA ROOF

    BAVARIA ROOF is an interesting design full of character, providing a perfect effect to any roof. Classic tile roofing takes the form of sheets cut to size according to design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Tekniset tiedot
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebavaria-roof
    • TuoteperheROOF TILES
    • TuoteryhmäCLASSIC SERIES
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-11-29
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1206
    • Syvyys (mm)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari