Julkaise tuotteesi
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
    BP2

    BAVARIA ROOF 2.0

    BAVARIA ROOF 2.0 is a distinctive design full of character, providing the perfect effect for any roof. The two-module form of the compact product means easier and faster installation as well as reduced waste.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Tekniset tiedot
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,784 m2
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebavaria-roof-20
    • TuoteperheROOF TILES
    • TuoteryhmäCOMPACT SERIES
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)1206
    • Syvyys (mm)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)0.78
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari