Julkaise tuotteesi
FINN 2.0
FINN 2.0
FINN 2.0
    BP2

    FINN 2.0

    The FINN 2.0 metal tile, a novelty in the BP2 offer, is the result of further modern technical solutions. Due to the unique aesthetics, the original profile is a product for people who like an unconventional approach to roofs.

    Tekniset tiedot
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1190 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 48 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefinn-20
    • TuoteperheROOF TILES
    • TuoteryhmäCOMPACT SERIES
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-06-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)48
    • Leveys (mm)1190
    • Syvyys (mm)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari