Julkaise tuotteesi
FIT
FIT
FIT
FIT
    BP2

    FIT

    FIT Modular Roof Panel is the newest product in the BP2.eu brand offer. Although it uses modern solutions, it is a nod to history. Its appearance resembles the classic roofs from many years ago in which the sheets, like the FIT panels, were connected vertically and alternately, thus giving a unique visual effect In addition, the latch lock technology allows for a visual effect as in the case of a traditionally folded seam.

    Tekniset tiedot

    • TECHNICAL DATA

      NAMINGFIT SFIT L
      HEIGHT2222
      EFFECTIVE WIDTH527527
      TOTAL WIDTH558558
      SHEET THICKNESS0,50,5
      SHEET LENGTH10802040
      TAB LENGTH WHEN SPLITTING A SHEET3030


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefit
    • TuoteperhePANEL SERIES
    • TuoteryhmäPANEL SERIES
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-05-30
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)558
    • Syvyys (mm)0.5
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari