Julkaise tuotteesi
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    SOLROOF is an innovative system that was created in response to the growing demand for clean energy. It is the only complete photovoltaic system on the market that is fully integrated into the steel roofing.

    Tekniset tiedot
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefit-volt
    • TuoteperheSOLROOF
    • TuoteryhmäSOLROOF
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-02-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2040
    • Leveys (mm)558
    • Syvyys (mm)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari