Julkaise tuotteesi
GAMMA
GAMMA
GAMMA
GAMMA
    BP2

    GAMMA

    GAMMA is a classic tile similar in shape to ceramic tiles, thanks to which it is perfect for traditional construction. GAMMA is offered in project-specific sheets.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Tekniset tiedot
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegamma
    • TuoteperheROOF TILES
    • TuoteryhmäCLASSIC SERIES
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1212
    • Syvyys (mm)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari