Julkaise tuotteesi
HETA
HETA
HETA
HETA
    BP2

    HETA

    The HETA profile is characterised by an austere and modern design. High and massive embossing up to 40mm, it is the perfect solution for traditional and modern construction. The offer includes sheets cut to size according to individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Tekniset tiedot
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 51/56/66 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400:25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteheta
    • TuoteperheROOF TILES
    • TuoteryhmäCLASSIC SERIES
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-11-19
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1202
    • Syvyys (mm)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari