Julkaise tuotteesi
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
    BP2

    IZI ROOF

    Perfectly flat, modern and made in the spirit of the latest trends, the IZI Roof modular metal roofing tile is a product equipped with the state of the art technological solutions.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 55 years.

    Tekniset tiedot
    • Effective width: 1183 mm
      Total width: 1233 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,828 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteizi-roof
    • TuoteperheROOF TILES
    • TuoteryhmäMODULAR SERIES
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)38
    • Leveys (mm)1233
    • Syvyys (mm)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari