Julkaise tuotteesi
SPW-H CORE PIR
BP2

SPW-H CORE PIR

A wall sandwich panel with concealed locking and a CORE PIR core - made from polyurethane foam, which has excellent thermal insulation properties and mechanical strength. Joining the panels together is done using stress spreaders, gaskets, foil and self-drilling screws. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespw-h-core-pir
  • TuoteperheSANDWICH PANELS
  • TuoteryhmäCorePIR
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-09-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyisosyanuraatti PIR
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Slovakia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Bulgaria
Itävalta
Liettua
Puola
Saksa
Serbia
Slovakia
Tsekin tasavalta
Unkari