Julkaise tuotteesi
SPW-S CORE PIR
BP2

SPW-S CORE PIR

Visible lock wall panel with CORE PIR core - made of polyurethane foam, which has excellent thermal insulation properties and mechanical strength. The panels are joined together using self-drilling screws, foil and gaskets. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespw-s-core-pir
  • TuoteperheSANDWICH PANELS
  • TuoteryhmäCorePIR
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-09-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyisosyanuraatti PIR
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Slovakia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Bulgaria
Itävalta
Liettua
Puola
Saksa
Serbia
Slovakia
Tsekin tasavalta
Unkari