Julkaise tuotteesi
STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    STIGMA profile is a modern design combining the harmony of symmetrical wave and expressive embossing up to 40mm. We offer the STIGMA profile in sheets cut to the dimensions specified in the individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Tekniset tiedot
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 52/57/67 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
       Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestigma
    • TuoteperheROOF TILES
    • TuoteryhmäCLASSIC SERIES
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-11-22
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1194
    • Syvyys (mm)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari